San - Antimicrobial
Tecnopolímero detectable visualmente, ángulo de presión de 20°
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.
Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Ejecuciones estándar
- ZCL-1.0-VD: módulo 1.0, preagujero pasante.
- ZCL-1.5-VD: módulo 1.5, preagujero pasante.
- ZCL-2.0-VD: módulo 2.0, preagujero pasante.
La medida del orificio "d" indicada en la tabla representa el diámetro mínimo del orificio útil que se puede obtener mediante mecanizado.
Características
El color azul RAL 5005 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.
Especialmente adecuado para aplicaciones en los sectores alimentario y farmacéutico.
Los pares indicados en las tablas son válidos con las rpm incluidas entre 0 y 150. Los valores de par pueden variar dependiendo de la lubricación, temperatura, combinación de diferentes materiales y horas de funcionamiento continuo.
Tolerancia máxima o agujero pasante liso: IT 9.
Datos técnicos
Véase: Elementos de transmisión.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Engranajes de dimensiones distintas.
- Montaje con un tornillo prisionero transversal.
- Núcleo con agujero y ranura en cumplimiento con UNI 6604 tolerancia D10.
Montaje
Para combinar dos engranajes rectos, se requiere juego positivo. Para los módulos 1.0 – 1.5 se recomienda la tolerancia (+0.03 +0.1). Para lo módulo 2.0 se recomienda la tolerancia (+0.08 +0.3).