PMT.100-SST-VD Posicionadores

Cuerpo de SUPER-tecnopolímero Visually Detectable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo roscado

SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005.

Posicionador

Acero inoxidable AISI 303.

Tolerancia sugerida para agujero coincidente = H7.

Pomo

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color azul RAL 5005, acabado mate.

Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

Muelle

acero inoxidable AISI 302.

Contratuerca

NTT-VD: SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005.

Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

Ejecuciones estándar

  • PMT.100-SST-A-VD: sin contratuerca.
  • PMT.100-SST-AK-VD: con contratuerca, suministrada sin montar.
Información general

Características y aplicaciones

  • El color azul RAL 5005 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.
  • Resistente a varios ciclos de lavado con disolventes y otros agentes químicos, por eso es adecuado para aplicaciones en sectores como el farmacéutico o el alimentario.
  • Material anticorrosivo: adecuado incluso en presencia de líquidos o humedad.
  • El producto combina una gran ligereza y una gran resistencia mecánica.
  • El cuerpo roscado de SUPER-tecnopolímero del émbolo ofrece un factor de fricción bajo que favorece a la carrera del émbolo; no se requiere mantenimiento mediante lubricación FDA.
Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje

Asegúrese de que no queden en el agujero roscado residuos del mecanizado para el montaje del posicionador de muelle (véase fig. 1). No haga bisel en el agujero (véase fig. 2).

Producto de SUPER tecnopolímero basado en tecnología ELESA, dimensiones de conformidad con los estándares de GN 617, de acuerdo con Otto Ganter GmbH Co. KG.

PMT.100-SST-AK-VD - Con contratuerca 
Otras versiones

Otra ejecución estándar

PMT.101-SST-VD: Posicionadores de muelle con posición de bloqueo.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

NTT-VD: SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005.

CódigoDescripción
191083NTT-M10x1-VD
191085NTT-M12x1,5-VD
191087NTT-M16x1,5-VD
191089NTT-M20x1,5-VD
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.