PMT.100 Posicionadores de muelle

Cuerpo de SUPER tecnopolímero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo roscado

SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.

Posicionador

Acero endurecido pavonado o acero inoxidable AISI 303

Tolerancia sugerida para agujero coincidente = H7.

Pomo

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), alta resiliencia, color negro, o RAL 3000 color rojo (C6), acabado mate.

Muelle

acero inoxidable AISI 302.

Contratuerca

NTT: SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.

Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

Ejecuciones estándar

  • PMT.100-A: posicionador de acero pavonado, sin contratuerca.
  • PMT.100-AK: posicionador de acero pavonado, con contratuerca (suministrada sin montar).
  • PMT.100-SST-A: posicionador de acero inoxidable AISI 303, sin contratuerca, no magnético.
  • PMT.100-SST-AK: posicionador de acero inoxidable AISI 303, con contratuerca (suministrada sin montar), no magnético.
Información general

Características y aplicaciones

  • El producto combina una gran ligereza y una gran resistencia mecánica.
  • El cuerpo roscado de SUPER-tecnopolímero del émbolo ofrece un factor de fricción bajo que favorece a la carrera del émbolo; no se requiere mantenimiento mediante lubricación.
  • Material anticorrosivo: adecuado incluso en presencia de líquidos o humedad (PMT.100-SST).
  • Resistente a varios ciclos de lavado con disolventes y otros agentes químicos, por eso es adecuado para aplicaciones en sectores como el farmacéutico o el alimentario.
Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje

Asegúrese de que no queden en el agujero roscado residuos del mecanizado para el montaje del posicionador de muelle PMT.100 (véase fig. 1). No haga bisel en el agujero (véase fig. 2).

Producto de SUPER tecnopolímero basado en tecnología ELESA, dimensiones de conformidad con los estándares de GN 617, de acuerdo con Otto Ganter GmbH Co. KG.

PMT.100-AK - Posicionador de acero pavonado, con contratuerca 
Otras versiones

Otra ejecución estándar

PMT.101: Posicionadores de muelle con posición de bloqueo.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

NTT: contratuerca de SUPER-tecnopolímero especial de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio (ver tabla).

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible