AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Cuerpo de SUPER tecnopolímero
Cuerpo roscado
SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.
Posicionador
Acero endurecido pavonado o acero inoxidable AISI 303
Tolerancia sugerida para agujero coincidente = H7.
Pomo
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), alta resiliencia, color negro, o RAL 3000 color rojo (C6), acabado mate.
Muelle
acero inoxidable AISI 302.
Contratuerca (NTT)
SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.
También disponible como accesorio vendido de forma separada (véase tabla NTT).
Ejecuciones estándar
- PMT.100-A: posicionador de acero pavonado, sin contratuerca.
- PMT.100-AK: posicionador de acero pavonado, con contratuerca (suministrada sin montar).
- PMT.100-SST-A: posicionador de acero inoxidable AISI 303, sin contratuerca, no magnético.
- PMT.100-SST-AK: posicionador de acero inoxidable AISI 303, con contratuerca (suministrada sin montar), no magnético.
Características y aplicaciones
- El producto combina una gran ligereza y una gran resistencia mecánica.
- El cuerpo roscado de SUPER-tecnopolímero del émbolo ofrece un factor de fricción bajo que favorece a la carrera del émbolo; no se requiere mantenimiento mediante lubricación.
- Material anticorrosivo: adecuado incluso en presencia de líquidos o humedad (PMT.100-SST).
- Resistente a varios ciclos de lavado con disolventes y otros agentes químicos, por eso es adecuado para aplicaciones en sectores como el farmacéutico o el alimentario.
Instrucciones de montaje
Asegúrese de que no queden en el agujero roscado residuos del mecanizado para el montaje del posicionador de muelle PMT.100 (véase fig. 1). No haga bisel en el agujero (véase fig. 2).
Producto de SUPER tecnopolímero basado en tecnología ELESA, dimensiones de conformidad con los estándares de GN 617, de acuerdo con Otto Ganter GmbH Co. KG.