EWN. Tuercas de mariposa

dispuesto para operación por clic, tecnopolímero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

Tapón de inserto

  • ECA.W: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador.

Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

Ejecuciones estándar

  • EWN-B inserto de latón, agujero pasante roscado, con tapa.
  • EWN-SST: inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero pasante roscado, con tapa.
  • EWN-FP: inserto de latón, agujero pasante roscado, sin tapón.
  • EWN-SST-FP: tuerca de mariposa con inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero pasante roscado, sin tapa.
  • EWN-p: espárrago roscado de acero zincado con extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos), con tapa.
  • EWN-SST-p: espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos), con tapa.
Accesorios bajo pedido

Accesorios bajo pedido

  • ECA.W: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador (ver tabla).
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible