AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero, facilidad de limpieza

Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- VC.692-B: inserto de latón, agujero ciego roscado.
- VC.692-SST: inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero ciego roscado.
- VC.692-p: espárrago roscado de acero cincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos).
- VC.692-SST-p: espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos).
Características y aplicaciones
La exclusiva forma de cinco lóbulos (diseño original ELESA) ofrece un agarre adecuado para los dedos del operador e impide el depósito de sustancias residuales antihigiénicas gracias a su forma sólida sin cavidades.
Gracias a su parte metálica, realizada en acero inoxidable AISI 303, puede ser utilizado en sectores en los que es obligatorio el uso de materiales resistentes a la corrosión.