GN 3663 Pomos con limite de par

Aluminio y acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo del pomo

Aluminio anodizado color negro.

Tapón de cierre central

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color gris claro.

Mecanismo de limitación de par

Acero pavonado.

Ejecuciones estándar

Elemento de fijación, tornillo, resorte y arandela de empuje de acero pavonado.

  • GN 3663 (d2): agujero roscado.
  • GN 3663 (d4 - l): tornillo roscado.
GN 3663 (d<sub>4</sub> - l) - Tornillo roscado 
Información general

Características y aplicaciones

Las muletillas de fijación GN 3663 se usan cuando el par de apriete aplicado (véase C# ±10 % en la tabla) no debe exceder un valor predeterminado.

La transmisión del par de la muletilla de fijación al elemento de fijación sucede mediante un sistema de muelles que evita que se supere el par establecido. Al exceder el par establecido, se escuchará un "clic" para indicar que se ha alcanzado el apriete máximo. El mecanismo se desbloquea al girar la muletilla de fijación hacia la izquierda.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Versiones con elemento de fijación con agujero liso.
  • Versiones con elemento de fijación con diferentes roscas y longitudes.
  • Valores diferentes del límite de par.
  • Pomos limitadores de par para la fijación hacia la izquierda.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible