GN 200 Mecanismos de indexado con dispositivo de parada y posicionamiento.

Acero o acero INOX

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

Monte la base por medio de tres agujeros para tornillos de cabeza avellanada M5.

Casquillo con agujero escariado H7 y ranura:

  • DIN 6885/1 tolerancia P9 para dimensiones K10 en cumplimiento con.

Montaje al eje mediante una ranura o un pasador transversal.

  • GN 200-A: base y mando moleteado de acero pavonado, casquillo de acero natural.
  • GN 200-B: base y mando de acero pavonado, casquillo de acero natural.

Brazo de la palanca de acero zincado y empuñadura cilíndrica I.280 en Duroplast.

  • GN 200-A-NI: base, casquillo y mando moleteado de acero inoxidable AISI 303.
Información general

Características e instrucciones

El mando encierra un pequeño mecanismo que permite pequeños movimientos de rotación (6° o múltiplos) y el movimiento y posicionamiento resultantes de las piezas de la máquina.

En la posición de bloqueo, los dientes internos del pomo (60 dientes) están conectados de forma simultánea a los dientes externos de la base (fijos) y a los dientes del casquillo (unido al eje).

Para mover el eje, el pomo debe desacoplarse del dentado de base, ya sea jalándola o levantándola, y aplicando una fuerza contra el resorte en la dirección del eje. El dentado exterior mantiene la conexión entre el pomo y el eje durante la rotación.

60 dientes proporcionan 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30 divisiones precisas.

Si se requiere un par alto para girar el eje, pueden surgir problemas al acoplar y liberar a los dientes debido al espacio limitado de las paredes o a la fricción de los dientes. En este caso, se recomienda el uso de palancas de indexado tipo GN 125.

Modos de montaje

Se pueden construir mecanismos de indexado GN 200 con parada y dispositivo de posicionamiento también para llevar a cabo una rotación del eje y bloquearlo en un cierto número de posiciones. Para tal fin, un pasador saliente insertado en la base permite que los dientes se vuelvan a acoplar solo cuando el pasador esté en contacto con los agujeros correspondientes en el pomo (ejemplo 2).

El agujero también se puede perforar con cierta holgura, ya que la función principal del pasador es detener el movimiento, mientras que el acoplamiento de los dientes proporciona el bloqueo.

GN 200-A - Base y mando de acero pavonado, sin brazo de palanca 
GN 200-A - Base y mando de acero pavonado, sin brazo de palanca 
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Graduaciones de precisión grabadas en laser (véase Graduaciones).
  • Acabado mate cromado.
  • Mecanismos de indexado con dos brazos.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible