IZP. Mandos de control moleteados

dispuesto para operación por clic, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Placa frontal autoadhesiva

Aluminio anodizado.

Ejecuciones estándar

Agujero ciego liso. Montaje con un tornillo prisionero transversal de acero inoxidable UNI 5929 incluido (tornillo prisionero de cabeza hueca hexagonal y extremo de copa).

  • IZP.: mando liso.
  • IZP+K: mando con índice triangular.
  • IZP+GS: mando con graduación estándar, 20 marcas, la numeración aumenta de 0 a 9 cuando el mando se gira en sentido horario.

Graduaciones de precisión grabadas en laser.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

La placa frontal puede ser personalizada con inscripciones, marcas, símbolos, etc. o suministrada en diverso colores.

En la superficie lisa del pomo se pueden grabar graduaciones de precisión con láser (véase Graduaciones).

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible