San - Antimicrobial
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Placa frontal autoadhesiva
Aluminio anodizado.
Ejecuciones estándar
Agujero ciego liso. Montaje con un tornillo prisionero transversal de acero inoxidable UNI 5929 incluido (tornillo prisionero de cabeza hueca hexagonal y extremo de copa).
- IZP.: mando liso.
- IZP+K: mando con índice triangular.
- IZP+GS: mando con graduación estándar, 20 marcas, la numeración aumenta de 0 a 9 cuando el mando se gira en sentido horario.
Graduaciones de precisión grabadas en laser.
Ejecuciones especiales bajo pedido
La placa frontal puede ser personalizada con inscripciones, marcas, símbolos, etc. o suministrada en diverso colores.
En la superficie lisa del pomo se pueden grabar graduaciones de precisión con láser (véase Graduaciones).