con eje ajustable, aluminio
Base de montaje
Acero cromado, acabado mate.
Tuerca de fijación
Acero zincado.
Pomo
Perfil de aluminio moleteado, anodizado, color negro.
Casquillo deslizante
Acero natural.
Tapón
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color gris claro.
Numeración en la base
- 10 marcas (D=27) que corresponden a 10 giros del pomo.
- 15 marcas (D=34) que corresponden a 15 giros del pomo.
Cada marca corresponde a un movimiento lineal de 1 mm.
Grabado con láser color negro en contraste con la superficie cromada de la base.
Numeración en el pomo
- 50 marcas numeradas del 0.1... al 0.9.
Cada marca corresponde a un movimiento axial de 0.02 mm.
Grabado con laser en contraste con la superficie negra del pomo.
Ejecuciones estándar
- GN 727-A: base con agujeros para tornillos de montaje coaxiales al eje.
- GN 727-B: base con agujeros para tornillos de montaje perpendiculares al eje.
- GN 727-S1: fijación mediante tuerca
Índice para el tipo de graduación:
- SR: los valores aumentan al girar a la derecha.
- SL: los valores aumentan al girar a la izquierda.
Características
Los mandos de control GN 727 permiten ajustes axiales, por ejemplo, un dispositivo de tope de límite.
La versión GN 727-S1 es adecuada para el montaje sobre placas de espesor limitado (de 2 a 8 mm).
Ejecuciones especiales bajo pedido
En la superficie del tapón de la protuberancia, se pueden tampografiar palabras, marcas, símbolos gráficos en colores.