TLAS Cierre de palanca con bloqueo de seguridad

Acero o acero inoxidable

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

  • TLAS.Z: cuerpo de palanca y escuadra en acero cincado con muelle.
  • TLAS.NH: palanca y retén en acero niquelado, botón de tecnopolímero de color rojo RAL 3000.
  • TLAS.SST-16.4: palanca y gancho en acero inoxidable AISI 304 con muelle.
  • TLAS.SST-30: palanca y gancho en acero inoxidable AISI 304, botón de tecnopolímero de color rojo RAL 3000.
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Cierres de palanca en acero sin cromar.
  • Soporte de cierre de seguridad con formas y acabados diferentes.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.