CFVT. Bisagras con tope

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Cuerpo en tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color nego, acabado mate, resistente a los rayos UV.

Muelles

Acero inoxidable.

Ejecuciones estándar

Montaje mediante agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica de M5.

  • CFVT-CH-80: tope en ángulo -70° /-7° / 80°, par de resistencia 0,7 Nm ó 1,2 Nm ó 1,7 Nm.
  • CFVT-CH-115: tope en ángulo -70° /-7° / 115°, par de resistencia 0,7 Nm ó 1,2 Nm ó 1,7 Nm.
  • CFVT-CH-150: tope en ángulo -70° / -7° / 150°, par de resistencia 0,7 Nm ó 1,2 Nm ó 1,7 Nm.
  • CFVT-CH: sin fijación (giro libre).
CFVT-CH-80 - Ángulos de bloqueo -70° /-7° /80° 
Información general

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. ángulo de giro: 255º aprox. (-75º y +180º, siendo 0º el punto donde dos superficies interconectadas están en el mismo plano).

Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.

CFVT-CH-80 - Ángulos de bloqueo -70° /-7° /80° 

Par de torsión

El par de resistencia corresponde al par que debe de ser aplicado para desbloquear a la bisagra con tope.

La bisagra se ha testado con más de 20.000 ciclos de apertura y cierre, y los valores de resistencia

Características y aplicaciones

El elemento interno de tope (patente ELESA) permite conseguir tres posiciones de parada diferentes de la puerta, dependiendo del modelo.

Cuando la bisagra está en un rango de +/- 25° respecto a la posición de bloqueo, alcanza una de estas posiciones (Fig. 1) gracias a su mecanismo interno.Valores registrados en pruebas especiales sin carga aplicada.

Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.

Tests de resistenciaESFUERZO AXIALESFUERZO RADIALESFUERZO A 90º
CFVT-CH-80 - Ángulos de bloqueo -70° /-7° /80°CFVT-CH-80 - Ángulos de bloqueo -70° /-7° /80°CFVT-CH-80 - Ángulos de bloqueo -70° /-7° /80°
DescripciónCarico massimo di esercizio Ea [N]Carico di rottura Ra [N]Carico massimo di esercizio Er [N]Carico di rottura Rr [N]Carico massimo di esercizio E90 [N]Carico di rottura R90 [N]
CFVT300210040019002501800
Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • CA.CFVT.: tapas de tornillos en tecnopolímero con base de polyester (PBT), color negro, acabado mate, montaje sencillo a presión

CA.CFVT.

CódigoDescripción
427702CA.CFVT.53-C9
CFVT-CH-80 - Ángulos de bloqueo -70° /-7° /80° 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible