San - Antimicrobial
dispuesto para operación por clic, tecnopolímero
Material
Cuerpo en tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color nego, acabado mate, resistente a los rayos UV.
Muelles
Acero inoxidable.
Ejecuciones estándar
Montaje mediante agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica de M5.
- CFVT-CH-80: tope en ángulo -70° /-7° / 80°, par de resistencia 0,7 Nm ó 1,2 Nm ó 1,7 Nm.
- CFVT-CH-115: tope en ángulo -70° /-7° / 115°, par de resistencia 0,7 Nm ó 1,2 Nm ó 1,7 Nm.
- CFVT-CH-150: tope en ángulo -70° / -7° / 150°, par de resistencia 0,7 Nm ó 1,2 Nm ó 1,7 Nm.
- CFVT-CH: sin fijación (giro libre).
Ángulo de rotación (valor aproximado)
Máx. ángulo de giro: 255º aprox. (-75º y +180º, siendo 0º el punto donde dos superficies interconectadas están en el mismo plano).
Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.
Par de torsión
El par de resistencia corresponde al par que debe de ser aplicado para desbloquear a la bisagra con tope.
La bisagra se ha testado con más de 20.000 ciclos de apertura y cierre, y los valores de resistencia
Características y aplicaciones
El elemento interno de tope (patente ELESA) permite conseguir tres posiciones de parada diferentes de la puerta, dependiendo del modelo.
Cuando la bisagra está en un rango de +/- 25° respecto a la posición de bloqueo, alcanza una de estas posiciones (Fig. 1) gracias a su mecanismo interno.Valores registrados en pruebas especiales sin carga aplicada.
Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.
| Tests de resistencia | ESFUERZO AXIAL | ESFUERZO RADIAL | ESFUERZO A 90º | |||
| Descripción | Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Er [N] | Carico di rottura Rr [N] | Carico massimo di esercizio E90 [N] | Carico di rottura R90 [N] |
| CFVT | 300 | 2100 | 400 | 1900 | 250 | 1800 |
Accesorios bajo pedido
- CA.CFVT.: tapas de tornillos en tecnopolímero con base de polyester (PBT), color negro, acabado mate, montaje sencillo a presión
CA.CFVT.
| Código | Descripción |
| 427702 | CA.CFVT.53-C9 |