San - Antimicrobial
ocultas, ángulo de apertura de 90°, acero inoxidable
Tipos
Tipo L: Escuadra de fijación, izquierda
Tipo R: Escuadra de fijación, derecha
Acero inoxidable 304 NI
mate, mecanizado fino MT
Cojinete de fricción
Bronce
autolubricante
Datos técnicos
La máxima carga de la bisagra multiarticulada de acero inoxidable que se indica abajo se aplica en los casos de uso estándar y sirve como orientación en caso de aplicaciones distintas. Las fuerzas resultantes dan lugar a una ligera deformación elástica, que puede compensarse mediante las opciones de ajuste, si es necesario.
| Tests de resistencia | ESFUERZO AXIAL | ESFUERZO RADIAL |
| Descripción | FA [N] | Fr [N] |
| GN 7231-40 | 175 | 650 |
| GN 7231-50 | 175 | 750 |
| GN 7231-60 | 150 | 550 |
Características y aplicaciones
Las bisagras multiarticuladas de acero inoxidable GN 7231 se instalan en el interior de trampillas, escotillas y puertas para ahorrar espacio y garantizar una protección eficaz frente a actos vandálicos. Las bisagras tienen un ángulo de apertura máximo de 90°, lo que las hace perfectas para puertas gruesas.
El uso de este tipo de bisagras deja la parte exterior de la carcasa libre de fijaciones que no sean compatibles con el diseño o que deban evitarse por completo para facilitar la limpieza.
Las bisagras multiarticuladas de acero inoxidable se utilizan generalmente por pares, de tal modo que se utiliza una a izquierdas (L) y otra a derechas (R) por vano. Para cargas más altas, por ejemplo, de trampillas o escotillas grandes, se pueden complementar con bisagras adicionales de cualquier tipo.
Variantes de diseño
Puertas, trampillas y escotillas pueden ser encastradas, superpuestas o biseladas. El máximo grosor de la pared y el tamaño del reborde para las construcciones de chapa metálica que se indican abajo derivan del tipo de instalación.
- Brida de sujeción montada en la carcasa con ranuras perpendiculares al eje de la bisagra (véase fig. 1).
- Brida de sujeción montada en la carcasa con ranuras paralelas al eje de la bisagra (véase fig. 2).
Los distintos diseños mostrados representan condiciones de instalación estándar. Si cambia la posición de instalación de la bisagra o si el grosor de una de las paredes es menor que s o b, las máximas dimensiones que se pueden obtener cambian independientemente unas de otras. Eso permite, en algunos casos, trabajar con paredes de grosor mayor que el especificado con el mismo tamaño de bisagra. Por lo tanto, es recomendable una sencilla comprobación del diseño mediante CAD o una instalación de prueba.
| Descripción | s1 max. | b1 | s2 | b2 max. | s3 max. | b3 max. |
| GN 7231-40 | 25 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 35 | 26 | 26 |
| GN 7231-50 | 30 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 45 | 36 | 36 |
| GN 7231-60 | 35 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 60 | 50 | 50 |
| Descripción | s4 max. | b4 | s5 | b5 max. | s6 max. | b6 max. |
| GN 7231-40 | 35 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 25 | 26 | 26 |
| GN 7231-50 | 45 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 30 | 36 | 36 |
| GN 7231-60 | 60 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 35 | 50 | 50 |
Bajo pedido
- otros materiales
- otros acabados
- otras piezas de fijación de ángulos
- otros ángulos de apertura
- otros grosores de pared máximos
- otro movimiento de izado
Instalación y tipos de abisagrado
Las bisagras multiarticuladas de acero inoxidable se pueden instalar en la carcasa con las ranuras de la escuadra de fijación en perpendicular o en paralelo respecto del eje de la bisagra. El resultado son las dos características de pivote descritas.
Opciones de regulación y fijación
Las bisagras de acero inoxidable con uniones múltiples pueden ajustarse en tres planos durante la instalación. Por ejemplo, eso permite ajustar las tolerancias o determinar las fuerzas totales necesarias para las juntas.
Dos planos se pueden ajustar mediante las ranuras paralelas o perpendiculares de las escuadras de fijación. En el tercer plano, se pueden hacer correcciones de posición mediante las placas separadoras de acero inoxidable GN 2370.
Placas de acero inoxidable con agujeros enroscados GN 2372 y placas de acero inoxidable con espárragos roscados GN 2376 también están disponibles para sujetar las bisagras.Estas se pueden soldar en la pared o se pueden insertar en ella desde el exterior y fijarse en su lugar. Todos los accesorios están diseñados para poderse usar con ambas escuadras de fijación.