LX-SST Pies de nivelación

Base de tecnopolímero, espárrago de acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Base

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) con hexágono de ajuste, color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • LX-SST: Vástago roscado de acero inoxidable AISI 304.
  • LX-SST-S: Vástago roscado de acero inoxidable AISI 304, base con ranura para desarmador.
  • LX-AS-SST: vástago roscado de acero inoxidable AISI 304, base con disco antideslizante de caucho SBR, se suministra montado en la base.
LX-SST - Acero inoxidable AISI 304 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible