GN 939 Abrazaderas de soporte para paneles

para paneles de vidrio y plástico, zamac

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Tipos

  • Tipo E: abrazadera de esquina.
  • Tipo EB: abrazadera de esquina con pin de centrado.
  • Tipo F: abrazadera de superficie.
  • Tipo FA: abrazadera de superficie con placa de tope.
  • Tipo FB: abrazadera de superficie con pin de centrado.

Aleación de zamac     ZD

Revestido con resina epoxi:

  • RAL 9005, acabado texturado     SW
  • Plateado, RAL 9006, acabado texturado     SR

Tornillos de fijación

Acero inoxidable AISI 304

Insertos de goma

Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)

Placa de tope (tipo FA)

Acero inoxidable AISI 316L

Pines de centrado (tipo EB y FB)

  • Acero inoxidable AISI 304

Poliamida con revestimiento de plástico (PA)

Información general

Características y aplicaciones

Las abrazaderas GN 939 se utilizan para fijar paneles de vidrio, plástico u otros materiales. Están disponibles abrazaderas de esquina y de superficie, en función de la situación de instalación. !da duplicazione!

Los paneles se sujetan entre los insertos de goma. Además, se pueden elegir tipos con bloqueo positivo por medio de un pin de centrado o una placa de tope.

Si las abrazaderas se utilizan con sistemas de perfilería con ranuras de 8 ó 10 mm, las placas de posicionamiento GN 938.1 están disponibles como accesorios de montaje. Estas permiten una alineación sencilla, fijan las abrazaderas para evitar que giren y contrarrestan posibles tensiones.

GN 939-EB-SW - Abrazadera de esquina con pin de centrado, negra 
GN 939-EB-SW - Abrazadera de esquina con pin de centrado, negra 
GN 939-EB-SW - Abrazadera de esquina con pin de centrado, negra 
Accesorio

Accesorio

GN 938.1 .

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible