para paneles de vidrio y plástico, zamac
Tipos
- Tipo E: abrazadera de esquina.
- Tipo EB: abrazadera de esquina con pin de centrado.
- Tipo F: abrazadera de superficie.
- Tipo FA: abrazadera de superficie con placa de tope.
- Tipo FB: abrazadera de superficie con pin de centrado.
Aleación de zamac ZD
Revestido con resina epoxi:
- RAL 9005, acabado texturado SW
- Plateado, RAL 9006, acabado texturado SR
Tornillos de fijación
Acero inoxidable AISI 304
Insertos de goma
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)
Placa de tope (tipo FA)
Acero inoxidable AISI 316L
Pines de centrado (tipo EB y FB)
- Acero inoxidable AISI 304
Poliamida con revestimiento de plástico (PA)
Características y aplicaciones
Las abrazaderas GN 939 se utilizan para fijar paneles de vidrio, plástico u otros materiales. Están disponibles abrazaderas de esquina y de superficie, en función de la situación de instalación. !da duplicazione!
Los paneles se sujetan entre los insertos de goma. Además, se pueden elegir tipos con bloqueo positivo por medio de un pin de centrado o una placa de tope.
Si las abrazaderas se utilizan con sistemas de perfilería con ranuras de 8 ó 10 mm, las placas de posicionamiento GN 938.1 están disponibles como accesorios de montaje. Estas permiten una alineación sencilla, fijan las abrazaderas para evitar que giren y contrarrestan posibles tensiones.