GN 7330 Asas empotrables

para montaje con tornillos, con o sin guarnición, aleación de zinc

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Zamac fundido a presión, revestimiento de resina epóxica, color negro RAL 9005 (SW) o gris RAL 9006 (SR), acabado mate.

Anillo de empaque

Goma sintética NBR de color negro, pegada al cuerpo de la manilla.

Tornillos (sólo para GN 7330-A)

Acero INOX AISI 304 de cabeza hueca plana con revestimiento de poliamida bajo la cabeza.

Protección IP

Grado de protección IP 66 como indicado en EN 60529 tabla.

(solamente para ejecuciones con anillo de empaque).

Ejecuciones estándar

Montaje frontal mediante orificios pasantes para tornillos M5 de cabeza hueca plana (incluidos):

  • GN 7330-A-1: sin junta.
  • GN 7330-A-2: con anillo de empaque.

Montaje trasero mediante 4 tornillos M5 soldados al cuerpo de la manilla:

  • GN 7330-C-1: sin junta.
  • GN 7330-C-2: con anillo de empaque.
GN 7330-C-2 - Montaje posterior, con anillo de empaque 
Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje

Perfore el alojamiento de la empuñadura de acuerdo con las dimensiones.

GN 7330-C-2 - Montaje posterior, con anillo de empaque 
 l7m1
GN 7330-12788+1100
GN 7330-155115+1128
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible