para montaje con tornillos, con o sin guarnición, aleación de zinc
Material
Zamac fundido a presión, revestimiento de resina epóxica, color negro RAL 9005 (SW) o gris RAL 9006 (SR), acabado mate.
Anillo de empaque
Goma sintética NBR de color negro, pegada al cuerpo de la manilla.
Tornillos (sólo para GN 7330-A)
Acero INOX AISI 304 de cabeza hueca plana con revestimiento de poliamida bajo la cabeza.
Protección IP
Grado de protección IP 66 como indicado en EN 60529 tabla.
(solamente para ejecuciones con anillo de empaque).
Ejecuciones estándar
Montaje frontal mediante orificios pasantes para tornillos M5 de cabeza hueca plana (incluidos):
- GN 7330-A-1: sin junta.
- GN 7330-A-2: con anillo de empaque.
Montaje trasero mediante 4 tornillos M5 soldados al cuerpo de la manilla:
- GN 7330-C-1: sin junta.
- GN 7330-C-2: con anillo de empaque.
Instrucciones de montaje
Perfore el alojamiento de la empuñadura de acuerdo con las dimensiones.
| l7 | m1 | |
| GN 7330-127 | 88+1 | 100 |
| GN 7330-155 | 115+1 | 128 |