San - Antimicrobial
Tecnopolímero y aluminio
Soportes del asa
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio color negro, acabado mate.
Tubo
Aluminio anodizado natural, acabado mate arenado.
Botón
Aluminio, color azul RAL5002.
Ejecuciones estándar
Casquillos de acero galvanizado, orificio ciego fileteado.
Manteniendo pulsado el botón, el canal de salida del aire cambia entre las dos posiciones disponibles:
- RH-FG18-P5-L: una válvula neumática, conexión a izquierda.
- RH-FG18-P5-R: una válvula neumática, conexión a derecha.
Manteniendo pulsado un botón o ambos, el canal de salida del aire correspondiente cambia entre las dos posiciones disponibles:
- RH-FG18-P5-LL: dos válvulas neumáticas, conexión a izquierda.
- RH-FG18-P5-RR: dos válvulas neumáticas, conexión a derecha.
Funcionamiento
El asa se suministra con uniones rápidas para conexión directa con un tubo de Ø 4 mm.
El asa permite el manejo directo de uno o dos actuadores neumáticos de doble efecto (versión 5/2).
El asa dispone de la función de descarga de cámara bajo presión.
| Características técnicas | |
|---|---|
| Funcionamiento | El aire filtrado |
| Presión operacional | Max. 10 bar |
| Temperatura de trabajo | -5° ÷ +70°C |
| Capacidad de carga | 120 Nl/min (6 bar) |
| Fuerza de acción | 14 N (indipendente dalla pressione di esercizio) |
| Paso de aire Diámetro nominal | Ø 4 mm |
Otros modelos estándar
RH-VM-02: asa sencilla complementaria sin botones y sin válvula RHVM-02.30.140.S11.