GN 743 Mirilla de nivel de aceite

Aluminio

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

Aluminio, acabado brillante:

  • GN 743-A: con reflector hecho de tecnopolímero (polisulfona PSU).
  • GN 743-B: sin reflector.

Aluminio anodizado negro:

  • GN 743-AS: con reflector hecho de tecnopolímero (polisulfona PSU).
  • GN 743-BS: sin reflector.

Visor

Vidrio natural.

Anillo

Goma sintética NBR.

Temperatura máxima de trabajo continuo

100°C.

Información general

Características y aplicaciones

Le spie di livello GN 743 possono essere utilizzati anche su serbatoi per olio in pressione (dati di resistenza a richiesta).

Accesorios

Accesorios bajo pedido

Tuercas de latón tipo  GH. (únicamente con roscas GAS) para ajustar a los depósitos con paredes con un grosor inferior a los 5 mm.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible