San - Antimicrobial
Aluminio
Ejecuciones estándar
Aluminio, acabado brillante:
- GN 743-A: con reflector hecho de tecnopolímero (polisulfona PSU).
- GN 743-B: sin reflector.
Aluminio anodizado negro:
- GN 743-AS: con reflector hecho de tecnopolímero (polisulfona PSU).
- GN 743-BS: sin reflector.
Visor
Vidrio natural.
Anillo
Goma sintética NBR.
Temperatura máxima de trabajo continuo
100°C.
Características y aplicaciones
Le spie di livello GN 743 possono essere utilizzati anche su serbatoi per olio in pressione (dati di resistenza a richiesta).
Accesorios bajo pedido
Tuercas de latón tipo GH. (únicamente con roscas GAS) para ajustar a los depósitos con paredes con un grosor inferior a los 5 mm.