San - Antimicrobial
Tecnopolimero transparente
Cuerpo
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T). Alta resistencia a impactos, disolventes, aceites con aditivos, hidrocarburos alifáticos y aromáticos, bencinas, nafta, ésteres fosfóricos.
Evitar el contacto con alcohol o con detergentes que contengan alcohol.
Juntas de estanqueidad
- NBR: junta tórica de goma sintética.
- FKM: Junta tórica de FKM tipo VITON®*.
Rugosidad sugerida de la superficie de apoyo del anillo de empaque Ra = 3 μm.
* Marca registrada por DuPont Dow Elastomers.
Chapilla
Aluminio lacado blanco. El soporte, situado en la ranura trasera externa adecuada, garantiza la mejor protección contra el contacto directo con el fluido.
Se puede extraer del lado inclinado, antes del montaje para permitir la inserción de líneas o palabras de nivel.
Ejecuciones estándar
- HCX.: tornillos de acero zincado, tuercas y arandelas, anillo de empaque en NBR.
- HCX-SST: tornillos de acero inoxidable AISI 303, tuercas y arandelas de acero inoxidable AISI 304, anillo de empaque en FKM.
- HCX-VT: tornillos de SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, tuercas y arandelas de acero inoxidable AISI 304, anillo de empaque en NBR.
Temperatura máxima de trabajo continuo
90°C (con aceite).
Características y desempeños
Soldadura ultrasónica para garantizar un sellado perfecto.
Máxima visibilidad del nivel del fluido incluso desde posiciones laterales.
Efecto de lente para una mejor visibilidad del nivel del fluido.
El indicador de nivel de columna HCX/VT resulta adecuado en casos en los cuales sea necesario el empleo de materiales resistentes a la corrosión sin que sea indispensable el uso de acero inoxidable.
La cabeza ranurada especial de los tornillos de tecnopolímero SÚPER está diseñada especialmente para lograr un apriete óptimo de los anillos de empaque al aplicar un par de apriete adecuado (patente ELESA) y evitar forzar los tornillos de manera innecesaria.
Datos técnicos
En pruebas de laboratorio efectuadas con aceite mineral tipo CB68 (según ISO 3498) a 23 °C durante un período limitado de tiempo, la soldadura resistió hasta: 18 bar (HCX.76 y HCX.127) y 12 bar (HCX.254).
Teniendo en cuenta que los tornillos son de SUPER tecnopolímero, la presión máxima de trabajo no puede superar los 5 bar a 20° C y los 2 bar a 90° C.
Para usos con otros fluidos y en condiciones diferentes de presión y temperatura, póngase en contacto con el Servicio técnico de ELESA.
En todo caso, se recomienda verificar la idoneidad del producto con las condiciones de funcionamiento reales.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Indicadores con dos flotadores esféricos rojos.
- Indicadores con anillos de empaque cilíndricos o escalonados (de NBR o FKM) (en lugar de juntas tóricas) para el montaje en depósitos con superficies rugosas o no completamente planas.
Accesorios bajo pedido
Cuando el ajuste no sea posible desde el interior del depósito y las paredes no tengan el espesor suficiente, los tornillos pueden utilizarse junto con Kit de montaje rápido