GN 278.1 Elementos de fijación

para actuadores lineales, aluminio

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Tipos

  • Tipo OZ: Sin ranura de centrado (liso)
  • Tipo MZ: con anillo de centrado texturizado
  • Tipo AV: con dentado exterior
  • Tipo IV: con dentado interior

Especificaciones principales

Aluminio

Revestido con resina epoxi

RAL 9005, acabado texturado     SW

Cojinete de deslizamiento

Plástico (PTFE)

Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuerca hexagonal DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

Información general

Características y aplicaciones

Los conectores articulados para actuadores lineales GN 278.1 se basan en conectores articulados para actuadores. Los orificios de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar la tuerca deslizante de un actuador lineal. Los orificios con la designación G están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego de los orificios guía d1 se puede ajustar con las ubicaciones de los tornillos z, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillo de cabeza hueca hexagonal con las empuñaduras ajustables GN 911.

GN 278.1-G-AV - Con cojinete de deslizamiento, con dentado exterior 
Accesorio

Accesorio

Empuñaduras graduables GN 911 .

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.