AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
para actuadores lineales, aluminio
Tipos
- Tipo OZ: Sin ranura de centrado (liso)
- Tipo MZ: con anillo de centrado texturizado
- Tipo AV: con dentado exterior
- Tipo IV: con dentado interior
Especificaciones principales
Aluminio
Revestido con resina epoxi
RAL 9005, acabado texturado SW
Cojinete de deslizamiento
Plástico (PTFE)
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
Acero inoxidable AISI 304
Tuerca hexagonal DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida
Características y aplicaciones
Los conectores articulados para actuadores lineales GN 278.1 se basan en conectores articulados para actuadores. Los orificios de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar la tuerca deslizante de un actuador lineal. Los orificios con la designación G están equipados con cojinetes de deslizamiento.
El juego de los orificios guía d1 se puede ajustar con las ubicaciones de los tornillos z, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste.
Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillo de cabeza hueca hexagonal con las empuñaduras ajustables GN 911.