EMPC. Bügelgriffe

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt.

Abdeckkappe

  • ECA.M: Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid, PA), in allen Elecolors Farben, matt.

Werden mit dem Griff geliefert, Montage durch Einpressen, demontierbar mithilfe eines Schraubenziehers.

Können auch zusätzlich bestellt werden (siehe Tabelle ECA.M).

Standardausführung

Durchlöcher für front- oder rückseitige Montage über Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben oder Befestigungsmuttern (separat erhältlich).

Hinweis

Technische Daten

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

Nach der Montage des Griffs setzen Sie die Führungen in die speziellen Nuten des Griffs ein, indem Sie sie sachte bis zum Anschlag eindrücken, bis sie einrasten.

Mit abschließendem Druck auf den Mittelteil die Abdeckkappe vollständig fixieren.

EMPC. - Bügelgriffe 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • DS-EMPC -): Distanzbuchen aus Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), um den Abstand zwischen Griff und der Montage-Oberfläche zu vergrößern.
  • ECA.M: Abdeckkappe in allen Elecolors Farben (siehe Tabelle).
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.