GN 8341 Flügelmuttern

Edelstahl 1.4408 (A4), Hygienic Design

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Ausführung

Edelstahl-Feinguss:

  • 1.4408
  • Matt (Ra < 0,8 µm)     MT
  • Poliert (Ra < 0,8 µm)     PL

Ringöse:

  • H-NBR      H

Arbeitstemperatur: von -25°C bis +150°C.

  • EPDM     E

Arbeitstemperatur: von -40°C bis +120°C.

  • Blau
  • Härte 85±5 Shore A
  • FDA konform
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Flügelmuttern GN 8341 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung; die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung.

Die Flügelmuttern spannen und fixieren Teile einfach und werkzeuglos. Durch die ergonomische Form sind hohe Spannkräfte möglich.

Dank des verwendeten Materials können die Flügelmuttern auch in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.