ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
GN 3330 Rohrgriffe
Verschiebbare Grifffüße, edelstahl, Hygienic Design
Ausführung
Griffrohr
Edelstahl nichtrostend, 1.4301 NI
Geschliffen, matt (Ra < 0,8 µm) MT
Endabstützungen.
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
Matt (Ra < 0,8 µm)
Dichtring und Abstreifer
TPU T
- Blau
- Temperaturbeständig -20 °C bis +110 °C
- Härte 95 ±5 Shore A
- FDA konform
Klemmkeil
Messing
Gewindestift
Edelstahl
Funktionen und Anwendungen
Die Rohrgriffe GN 3330 erfüllen die DGUV-Prüfgrundsätze und sind für den Einsatz in hygienischen Bereichen konzipiert. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung. Die hochwertige Oberfläche sowie die nichtschöpfende Geometrie verhindern das Anhaften von Schmutz und erleichtern die Reinigung.
Die Grifffüße (Abstützungen) sind lose beigelegt und werden bei der Montage mit dem integrierten Klemmkeil am Griffrohr befestigt. Die Position der Grifffüße kann je nach Bedarf angepasst werden, darf aber den Mindestabstand „a“ nicht unterschreiten, da die Rohre im Randbereich ein Untermaß aufweisen können.
Bei großen Grifflängen oder Belastungen können zusätzliche Grifffüße hinzugefügt werden. Diese sind unter folgender Standard-Artikelnummer erhältlich GN 3331.