ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
GN 19 Stellfüße
Edelstahl 1.4404, Hygienic Design
Form
- Form A: ohne Befestigungsbohrungen
Spindel, Verstellhülse
- Edelstahl nichtrostend, 1.4301
- Gedreht
Fuß
Edelstahl-Blech, 1.4404
Dichtungen, blau, FDA-konform (A4)
- Oberer Dichtring der Verstellhülse (GBS)
H-NBR, Härte 70 ±5 Shore A
- Abstreifer an der Verstellhülse (GBI)
TPU, Härte 95 ±5 Shore A
- Gelenkdichtring (GST)
H-NBR, Härte 85 ±5 Shore A
Edelstahl 1.4404 (A4), Hygienic Design
- Silikon, Härte 85 ±5 Shore A
- vulkanisiert
Funktionen und Anwendungen
Die Stellfüße GN 19 entsprechen der 3-A-Sanitärnorm 88-01 und den DGUV-Prüfgrundsätzen, sodass sie für den Einsatz in hygienischen Bereichen geeignet sind.
Siehe technische Daten Hygienic Design.
Die Oberfläche unter dem Stützfuß ist durch Dichtungen geschützt, die das Eindringen von Schmutz verhindern, wenn der Fuß durch das Gewicht der Maschine nach unten gedrückt wird.
Die verstellbare Schutzhülse, die den Gewindeteil der Spindel abdeckt, ist oben und unten mit einem Schutzring versehen, ebenso wie der Fuß der Gewindespindel. Diese Dichtungen verhindern, dass Schmutz in die Kupplung zwischen der Gewindestange und der verstellbaren Schutzbuchse eindringt.
Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz und erleichtert die Reinigung.
Die in der Tabelle angegebenen Werte zur statischen Belastbarkeit wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde. Sie dienen lediglich als Anhaltspunkte und müssen unter den jeweiligen Einsatzbedingungen überprüft werden.
Unter normalen Arbeitsbedingungen erhöhen Biege- und Knickbeanspruchungen den Druck auf den Stellfuß und vermindern somit die Belastungsfähigkeit.
Es liegt in der Verantwortung des Anwenders festzulegen, ob das Produkt für den vorgesehenen Anwendungsfall geeignet ist.