ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
für automatisches Rückstellen, Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast (PA), schwarz matt
Bolzen
Edelstahl AISI 303.
Druckfeder
Feder Edelstahl
Standardausführungen
- CFNR-B: Gewindebuchsen Messing, vernickelt mit Passloch.
- CFNR-p: Gewindebolzen Stahl, vernickelt.
- CFNR-B-p: Gewindebuchsen aus vernickeltem Messing (Montage auf der Pfostenseite) oder Gewindebolzen aus vernickeltem Stahl (Montage auf der Türseite).
- CFNR-p-B: Gewindebolzen aus vernickeltem Stahl (Montage auf der Pfostenseite) oder Gewindebuchsen aus vernickeltem Messing (Montage auf der Türseite).
Suffix zur Angabe der erforderlichen Funktionalität (Rückstellung beim Schließen oder Öffnen, je nach Federform und Scharnierposition, siehe Abb. 1):
- S: linke Federwicklung.
- D: rechte Federwicklung.
Eigenschaften
Das Scharnier CFNR hat ein eingebautes Federsystem (Elesa-Patent) für das automatische Rückstellen der Tür beim Schließen oder Öffnen.
Hierfür ist im Scharnierkörper ein Stift angebracht, der eine Feder mit einem maximalen Rückstellmoment beim Schließen oder Öffnen von 0,30 Nm bei 270° in Position hält.
Das Drehmoment steigt mit dem Öffnungs-/Schließwinkel der Scharniere.
Die Rückstellfeder behielt bei speziellen Dauerbelastungstests in mehr als 15.000 Zyklen unveränderte Drehmomentwerte bei.
Das maximale Gewicht der Tür mit zwei montierten Scharnieren sowie unter Berücksichtigung der Federrückstellung beträgt 5 kg. Dies ist ein Richtwert, denn er ist das Ergebnis von Tests an einem Laboraufbau von ca. 0,7 m x 0,7 m.
Es wird empfohlen, stets den korrekten Betrieb für die gewünschte Anwendung zu überprüfen.
Sie können an Kastentüren aus gefaltetem Blech angebracht werden.
| Beständigkeitsprüfungen | |||
| Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit | ||
| Parallele Ebene | Rechtwinklige Ebene | Parallele Ebene | Rechtwinklige Ebene |
| Maximale Tragfähigkeit Ea [N] | Maximale Tragfähigkeit Er [N] | ||
| 600 | 100 | ||
Die Verformung des Scharniers bei Belastungen, die höher sind als die hier angegebenen, kann die Geometrie des Scharniers selbst verändern und seine Funktion beeinträchtigen.
Montagehinweis
Wählen Sie je nach Position des Türpfostens in Bezug auf die Tür und die gewünschte Funktionalität die für die Positionen A und B erforderlichen Scharniere aus, indem Sie das richtige Suffix wählen.
- Setzen Sie den Scharnierkörper mit dem Drehstift auf den Türpfosten und spannen Sie das Scharnier um 90° vor, bevor Sie den Körper auf der Oberfläche verriegeln.
- Befestigen Sie die Tür mit Schrauben am zweiten Scharnierkörper.
| Position des Türpfostens | Gewünschte Funktion | Position der Scharniere | |
| Position A | Position B | ||
| Links von der Tür (Abb. 3) | Rückstellfeder für Schließen | CFNR-D-030 | CFNR-S-030 |
| Rückstellfeder für Öffnen | CFNR-S-030 | CFNR-D-030 | |
| Rechts von der Tür (Abb. 4) | Rückstellfeder für Schließen | CFNR-S-030 | CFNR-D-030 |
| Rückstellfeder für Öffnen | CFNR-D-030 | CFNR-S-030 | |
Zubehör
Um das Vorspannen des Scharniers um 90° und seine Montage an der Tür zu erleichtern, kann das Werkzeug MT-CFNR (siehe Abb. 2) verwendet werden: Es hält das Scharnier während der Montage in der vorgespannten Position.