SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Visually Detectable teknopolymer, maximalt enkel rengöring

Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg RAL 5005, matt yta.
Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Standardutförande
- VTT-SST-VD: bussning i AISI 304 rostfritt stål, gängat ej genomgående hål.
- VTT-SST-p-VD: gängad tapp i AISI 304 rostfritt stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Kännetecken och användning
Den blå färg RAL 5005 är lätt synlig vid oavsiktlig förorening av livsmedel.
Särskilt lämplig för applikationer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Trekantsvredet med stora fördjupningar ger ett effektivt grepp även med arbetshandskar.
Designen utan bakre fördjupningar minskar tjockleken på produkten, och förhindra avlagring av ohälsosamma restprodukter, vilket garanterar enkel rengöring. Särskilt lämplig för applikationer på maskiner och utrustning vars delar måste rengöras ofta med hjälp av vattenstrålar eller ånga.