SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer

Handtag
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), gråsvart RAL 7021, orange (C2-C1) RAL 2004, matt yta.
Knapp
Teknopolymer, svart färg, matt yta.
Standardutförande
Insats i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, med lettring på den utskjutande delen för att förenkla åtdragning. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
- MRX-B: mässningsbussning, gängat hål.
- MRX-SST: bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat hål.
- MRX-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
- MRX-SST-p: gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Kännetecken och användning
Särskilt lämplig när spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme.
Jämfört med andra typer av ställbara låsspakar med delar i metall erbjuder denna lösning:
- absolut elektrisk isolering för operatörens hand
- bekvämare frikoppling av spaken.
Stresstålighet
Se ERX.
Bruksanvisning
För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.