MPG Beslag till styrskenor

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Standardutförande

AISI 304 rostfritt stål cylindriska skruvar med invändig sexkant, muttrar i förnicklad mässing.

  • MPG-T: för båda typer av standard trapetsformade skenor.
  • MPG-C: för runda skenor.
  • MPG-R: för rektangulära skenor.
Allmän information

Kännetecken och användning

MPG-T utförandet kan användas med sidostyrning med ett 1.5 eller 2 mm tjockt fäste i AISI 304 rostfritt stål.

MPG-R - För rektangulära skenor 
sBL
1.517.516
21817
Bruksanvisning

Monteringsanvisningar

  • Montera styrskenebeslaget på stången i avsett spår (dimension 25x8 mm) (Fig.1).
  • Skjut in styrskenan i beslaget och dra sedan åt skruvarna (Fig.2).
  • Ställ in höjden på beslaget och spänn fast med en M8 skruv, medföljer ej (Fig.3).
MPG-R - För rektangulära skenor 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN