SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer och rostfritt stål
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Standardutförande
Bricka i AISI 304 rostfritt stål.
- MPG-2T: beslag för standard trapetsformade skenor med urtag för spännmutter (M10).
- MPG-2T-P: beslag för standard trapetsformade skenor med styrtapp i AISI 304 rostfritt stål och spännmutter (M10).
- MPG-2C: beslag för runda skenor med urtag för spännmutter (M10).
- MPG-2C-P: beslag för runda skenor med styrtapp i AISI 304 rostfritt stål och spännmutter (M10).
- MPG-2R: beslag för rektangulära skenor med urtag för spännmutter (M10).
- MPG-2R-P: beslag för rektangulära skenor med styrtapp i AISI 304 rostfritt stål och spännmutter (M10).
- MPG-2S: beslag för släta sidostyrningar med spännmutter i AISI 304 rostfritt stål.
- MPG-2S-P: beslag för släta sidostyrningar med styrtapp i AISI 304 rostfritt stål och spännmutter.
Kännetecken och användning
MPG-2T och MPG-2T-P utförandet kan användas med sidostyrning med ett 1.5 eller 2 mm tjockt fäste i AISI 304 rostfritt stål, genom att helt enkelt rotera den bakre plattan 90°.
| s | B | L |
|---|---|---|
| 1.5 | 17.5 | 16 |
| 2 | 18 | 17 |