MPG-2 Beslag till styrskenor

Teknopolymer och rostfritt stål

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Standardutförande

Bricka i AISI 304 rostfritt stål.

  • MPG-2T: beslag för standard trapetsformade skenor med urtag för spännmutter (M10).
  • MPG-2T-P: beslag för standard trapetsformade skenor med styrtapp i AISI 304 rostfritt stål och spännmutter (M10).
  • MPG-2C: beslag för runda skenor med urtag för spännmutter (M10).
  • MPG-2C-P: beslag för runda skenor med styrtapp i AISI 304 rostfritt stål och spännmutter (M10).
  • MPG-2R: beslag för rektangulära skenor med urtag för spännmutter (M10).
  • MPG-2R-P: beslag för rektangulära skenor med styrtapp i AISI 304 rostfritt stål och spännmutter (M10).
  • MPG-2S: beslag för släta sidostyrningar med spännmutter i AISI 304 rostfritt stål.
  • MPG-2S-P: beslag för släta sidostyrningar med styrtapp i AISI 304 rostfritt stål och spännmutter.
Allmän information

Kännetecken och användning

MPG-2T och MPG-2T-P utförandet kan användas med sidostyrning med ett 1.5 eller 2 mm tjockt fäste i AISI 304 rostfritt stål, genom att helt enkelt rotera den bakre plattan 90°.

MPG-2R-P - För rektangulära skenor med styrtapp och mutter 
sBL
1.517.516
21817
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN