SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Med fläns, teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Standardutförande
- CT-FG-B: mässningsbussning, gängat hål.
- CT-FG-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
- CT-FG-SST-p: gängad tapp i AISI 304 rostfritt stål, fasad ände UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Kännetecken och användning
Dessa vingmuttrar tillåter höga åtdragningsmoment.
Flänsen ger ett säkrare grepp, samtidigt som det avlånga navet ökar avståndet från fästytan.