CT-FG Vingskruvar och vingmuttrar

Med fläns, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Standardutförande

  • CT-FG-B: mässningsbussning, gängat hål.
  • CT-FG-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
  • CT-FG-SST-p: gängad tapp i AISI 304 rostfritt stål, fasad ände UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Allmän information

Kännetecken och användning

Dessa vingmuttrar tillåter höga åtdragningsmoment.

Flänsen ger ett säkrare grepp, samtidigt som det avlånga navet ökar avståndet från fästytan.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN