GN 306 Ställbara låsspakar

Zinklegering med spets

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Handtag

Pressgjuten zinklegering med epoxybeläggning, RAL 9005 svart färg, matt yta.

Standardutförande

Bussning eller tapp i svartoxiderat stål, fästskruv i svartoxiderat stål. Returfjäder i stål.

Fästskruv med torx profil för att passa TORX®*-verktyg (se kommunikation bifogad).

  • GN 306-MS: mässings spets.
  • GN 306-KU: spets i acetalplast baserad (POM) teknopolymer, naturlig färg.
  • GN 306-DZ: spets med härdad oval ände.
  • GN 306-ZK: spets med sfärisk ände.
  • GN 306-KD: spets med sfärisk ände och tryckdyna (medföljer ej monterad) gjord av acetalbaserad (POM) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Allmän information

Kännetecken och användning

Särskilt lämplig när spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme.

Spets gjord av mässing (GN 306-MS) eller acetalbaserad teknopolymer (GN 306-KU) för att undvika skador på kontaktytan .

Spets med oval ände (GN 306-DZ) för applikationer som kräver en kontaktpunkt.

Sfärisk ände med tryckdyna gjord av teknopolymer (GN 306-KD) användbar vid oregelbundna eller icke-parallella ytor för att utföra fastspänning utan att överföra rotationen på fastspänningsyta.

Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

  • Handtag i olika färger.
  • Klämelement i rostfritt stål.
  • Rakt handtag liknande GN 302.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.

Om spaken inte kan göra en 360° rotation kan spaken lätt skruvas fast med hjälp av sexkantsskruven (efter att ha frikopplad spaken).

* Registrerat varumärke av TEXTRON INC.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN