SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Zinklegering med spets
Handtag
Pressgjuten zinklegering med epoxybeläggning, RAL 9005 svart färg, matt yta.
Standardutförande
Bussning eller tapp i svartoxiderat stål, fästskruv i svartoxiderat stål. Returfjäder i stål.
Fästskruv med torx profil för att passa TORX®*-verktyg (se kommunikation bifogad).
- GN 306-MS: mässings spets.
- GN 306-KU: spets i acetalplast baserad (POM) teknopolymer, naturlig färg.
- GN 306-DZ: spets med härdad oval ände.
- GN 306-ZK: spets med sfärisk ände.
- GN 306-KD: spets med sfärisk ände och tryckdyna (medföljer ej monterad) gjord av acetalbaserad (POM) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Kännetecken och användning
Särskilt lämplig när spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme.
Spets gjord av mässing (GN 306-MS) eller acetalbaserad teknopolymer (GN 306-KU) för att undvika skador på kontaktytan .
Spets med oval ände (GN 306-DZ) för applikationer som kräver en kontaktpunkt.
Sfärisk ände med tryckdyna gjord av teknopolymer (GN 306-KD) användbar vid oregelbundna eller icke-parallella ytor för att utföra fastspänning utan att överföra rotationen på fastspänningsyta.
Specialutförande på förfrågan
- Handtag i olika färger.
- Klämelement i rostfritt stål.
- Rakt handtag liknande GN 302.
Bruksanvisning
För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.
Om spaken inte kan göra en 360° rotation kan spaken lätt skruvas fast med hjälp av sexkantsskruven (efter att ha frikopplad spaken).
* Registrerat varumärke av TEXTRON INC.