RE.F7-SST-N-HT Monolitiska hjul med gaffel

Duroplast, höga temperaturer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Fälg

Fenolbaserat (PF) Duroplast monolitiskt hjul, motståndskraftigt mot temperaturer upp till 300°C.

Typ av rullmekanism

Nav med rör i rostfritt stål och PTFE bussningar.

Svängbar fästplatta

Förzinkat AISI 304 rostfritt stål plåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 2000N. Närvaron av två lagerbanor och direktkontakt mellan plattan och svängkransen med inbyggd tapp ger utmärkt manövrerbarhet. Kräver inte underhåll. Det består av (se Fig.1):

  1. fästplatta: AISI 304 rostfritt stålplåt;
  2. gaffel: AISI 304 rostfritt stålplåt;
  3. svängkrans: AISI 304 rostfritt stålplåt;
  4. central tapp: integrerad i plattan, kallnitad;
  5. Typ av rullmekanism: dubbla kullager, fettsmorda för höga temperaturer;
  6. dammskydd: RAL 7015 mörkgrå teknopolymer.

Standardutförande

  • SBL: svängbar fästplatta, utan broms.
  • FBL: svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, utan broms.
RE.F7-FBL-SST-N-HT - Svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, utan broms, rostfritt stål 
Allmän information

Applikationer

RE.F7-SST-N-HT-länkhjulen är resistent mot höga temperaturer och är särskilt lämpligt för användning inom livsmedelsindustrin och ugnar, särskilt inom bakverkssektorn.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.