SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Rostfritt stål
Sidostycken
I rostfritt stål AISI 316, halvmatt sandblästrad och elektrolytpolerad yta
Rör
I rostfritt stål AISI 304, halvmatt sandblästrad och elektrolytpolerad yta
Tryckknapp
Rostfritt stål
IP-skydd
Skyddsklass IP 65 enligt EN 60529 -.
Standardutförande
- RH-FG16-01.36: tryckknapp med integrerad normalt öppen (NO) kontakt.
- RH-FG16-02.36: två integrerade tryckknappar med normalt öppen (NO) kontakt.
- RH-FG16-04.36: tryckknapp med integrerad normalt öppen (NO) kontakt och nödstoppknapp med två normalt stängda (NC) kontakter.
- RH-FG16-05.36: två integrerade tryckknappar med normalt öppen (NO) kontakt och nödstoppknapp med två normalt stängda (NC) kontakter.
Kännetecken och användning
Den här typen av handtag kan användas för att ge åtkomst till perimeterskydd.
Öppning/låsning sker genom en solenoid som befinner sig innanför den skyddade zonen och ansluten med en kabel till logiken (PLC).
| Elektriska egenskaper | |
|---|---|
| Spänningsområde, knapp | 24 V AC/DC max. 1 A |
| Spänningsområde, nödstoppsknapp | 1 ÷ 24 V AC/DC max. 100 mA |
Tillbehör på förfrågan
- RHFZ-KS.G08.10: kabel med axiell 8-polig M12x1-kontakt, längd 10 meter.
- RHFZ-KS.W08.10: kabel med vinklad 8-polig M12x1-kontakt, längd 10 meter.
Andra standardutföranden
RH-FG16-00.36: enkelt kompletterande handtag utan brytare.