RH-FG16.36 Rörhandtag med elektriska brytare

Rostfritt stål

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Sidostycken

I rostfritt stål AISI 316, halvmatt sandblästrad och elektrolytpolerad yta

Rör

I rostfritt stål AISI 304, halvmatt sandblästrad och elektrolytpolerad yta

Tryckknapp

Rostfritt stål

IP-skydd

Skyddsklass IP 65 enligt EN 60529 -.

Standardutförande

  • RH-FG16-01.36: tryckknapp med integrerad normalt öppen (NO) kontakt.
  • RH-FG16-02.36: två integrerade tryckknappar med normalt öppen (NO) kontakt.
  • RH-FG16-04.36: tryckknapp med integrerad normalt öppen (NO) kontakt och nödstoppknapp med två normalt stängda (NC) kontakter.
  • RH-FG16-05.36: två integrerade tryckknappar med normalt öppen (NO) kontakt och nödstoppknapp med två normalt stängda (NC) kontakter.
Allmän information

Kännetecken och användning

Den här typen av handtag kan användas för att ge åtkomst till perimeterskydd.

Öppning/låsning sker genom en solenoid som befinner sig innanför den skyddade zonen och ansluten med en kabel till logiken (PLC).

Elektriska egenskaper
RH-FG16-04.36 - Tryckknapp med NO-kontakt och nödstoppsknapp 
RH-FG16-04.36 - Tryckknapp med NO-kontakt och nödstoppsknapp 
RH-FG16-04.36 - Tryckknapp med NO-kontakt och nödstoppsknapp 
RH-FG16-04.36 - Tryckknapp med NO-kontakt och nödstoppsknapp 
RH-FG16-04.36 - Tryckknapp med NO-kontakt och nödstoppsknapp 
Elektriska egenskaper
Spänningsområde, knapp24 V AC/DC max. 1 A
Spänningsområde, nödstoppsknapp1 ÷ 24 V AC/DC max. 100 mA
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

  • RHFZ-KS.G08.10: kabel med axiell 8-polig M12x1-kontakt, längd 10 meter.
  • RHFZ-KS.W08.10: kabel med vinklad 8-polig M12x1-kontakt, längd 10 meter.
Andra standardutföranden

Andra standardutföranden

RH-FG16-00.36: enkelt kompletterande handtag utan brytare.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN