RH-FG16.84 Rörhandtag med elektriska brytare

Teknopolymer

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Sidostycken

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

Rör

Polyvinylklorid (PVC), svart färg.

IP-skydd

Skyddsklass IP 65 enligt EN 60529 -.

Standardutförande

  • RH-FG16-01.84: Tryckknapp med omkopplingskontakt.
  • RH-FG16-02.84: två integrerade tryckknappar: en knapp med normalt öppen (NO) kontakt och en med omkopplingskontakt.
  • RH-FG16-04.84: tryckknapp med omkopplingskontakt och nödstoppsknapp med två normalt slutna (NC) kontakter.
  • RH-FG16-05.84: två integrerade tryckknappar: en knapp med normalt öppen (NO) kontakt och en med omkopplingskontakt och nödstoppsknapp med två normalt slutna (NC) kontakter.
Allmän information

Kännetecken och användning

Handtaget RH-FG16 är en perfekt kombination av ergonomi, funktionalitet och säkerhet. I handtaget finns en eller flera knappar och två LED-lampor (röd och grön) som indikerar maskinens status.

Den här typen av handtag kan användas för att ge åtkomst till perimeterskydd.

Öppning/låsning sker genom en solenoid som befinner sig innanför den skyddade zonen och ansluten med en kabel till logiken (PLC).

Elektriska egenskaper
RH-FG16-02.84 - En tryckknapp med NO-kontakt och en med omkopplingskontakt 
RH-FG16-02.84 - En tryckknapp med NO-kontakt och en med omkopplingskontakt 
RH-FG16-02.84 - En tryckknapp med NO-kontakt och en med omkopplingskontakt 
RH-FG16-02.84 - En tryckknapp med NO-kontakt och en med omkopplingskontakt 
RH-FG16-02.84 - En tryckknapp med NO-kontakt och en med omkopplingskontakt 
Elektriska egenskaper
LED-ljus spänning24 V DC
Spänningsområde, knapp24 V AC/DC max. 1 A
Spänningsområde, nödstoppsknapp1 ÷ 24 V AC/DC max. 100 mA
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

  • Låsnings/upplåsnings solenoider.
  • RHFZ-KS.G08.10: kabel med 8 polig kontakt M12x1 längd 10 m.
  • RHFZ-KS.G12.10: kabel med 12 polig kontakt M12x1 längd 10 m.
Andra standardutföranden

Andra standardutföranden

RH-FG16-00.84: enkelt kompletterande handtag utan brytare.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN