SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer
Sidostycken
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer.
Rör
Polyvinylklorid (PVC), svart färg.
IP-skydd
Skyddsklass IP 65 enligt EN 60529 -.
Standardutförande
- RH-FG16-01.84: Tryckknapp med omkopplingskontakt.
- RH-FG16-02.84: två integrerade tryckknappar: en knapp med normalt öppen (NO) kontakt och en med omkopplingskontakt.
- RH-FG16-04.84: tryckknapp med omkopplingskontakt och nödstoppsknapp med två normalt slutna (NC) kontakter.
- RH-FG16-05.84: två integrerade tryckknappar: en knapp med normalt öppen (NO) kontakt och en med omkopplingskontakt och nödstoppsknapp med två normalt slutna (NC) kontakter.
Kännetecken och användning
Handtaget RH-FG16 är en perfekt kombination av ergonomi, funktionalitet och säkerhet. I handtaget finns en eller flera knappar och två LED-lampor (röd och grön) som indikerar maskinens status.
Den här typen av handtag kan användas för att ge åtkomst till perimeterskydd.
Öppning/låsning sker genom en solenoid som befinner sig innanför den skyddade zonen och ansluten med en kabel till logiken (PLC).
| Elektriska egenskaper | |
|---|---|
| LED-ljus spänning | 24 V DC |
| Spänningsområde, knapp | 24 V AC/DC max. 1 A |
| Spänningsområde, nödstoppsknapp | 1 ÷ 24 V AC/DC max. 100 mA |
Tillbehör på förfrågan
- Låsnings/upplåsnings solenoider.
- RHFZ-KS.G08.10: kabel med 8 polig kontakt M12x1 längd 10 m.
- RHFZ-KS.G12.10: kabel med 12 polig kontakt M12x1 längd 10 m.
Andra standardutföranden
RH-FG16-00.84: enkelt kompletterande handtag utan brytare.