GN 615-NI Gängad fjädrande tryckskruv

Rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Gängad kropp

AISI 303 rostfritt stål, ände med skruvmejselspår.

Standardutförande

  • GN 615-KN: kula i härdat rostfritt stål, rostfri stålfjäder med normal fjäderkraft.
  • GN 615-KSN: med två lasergraverade linjer på den gängad kroppen, kula i härdat rostfritt stål, rostfri stålfjäder med förstärkt fjäderkraft.
Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

  • GN 615-KN-MVK, GN 615-KSN-MVK: gänglåsande genom mikroinkapslat rött lim (se Tekniska data). Arbetstemperatur: från -40°C till +170°C.
  • GN 615-KN-PFB, GN 615-KSN-PFB: gänglåsande genom blå polyamidbeläggning (se Tekniska data). Arbetstemperatur: från -50°C till +90°C.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.