LMTF Supports filetés pour profilés

Ganter Norm GN 3490

Aluminium

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • LMTF-C9: fusion en acier, revêtement en résine époxye, couleur noire RAL 9005, finition mate.
  • LMTF-ZN: fusion en acier zingué.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les supports filetés LMTF sont généralement utilisés en combinaison avec les profilés en aluminium de dimension 30/40 mm, pour permettre le montage dans différentes positions des éléments tels que les éléments de nivellement.

LMTF - Supports filetés 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE