AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
BEL-AD Nivelles sphériques
Ganter Norm GN 2280avec échelon de réglage

Exécutions standards
- BEL-AD-AN: corps en aluminium anodisé en couleur naturelle.
- BEL-AD-ANB: corps en aluminium anodisé en couleur noire.
Voir Données techniques niveaux à bulles.
Protection du fluide
Technopolymère transparent à base de polyamide.
Fluide de contraste
K: sans couleur.
Sensibilité du niveau à bulles
# 30: mouvement de la bulle de 2 mm avec une inclinaison du corps de 30 minutes angulaires par rapport à la surface horizontale.
Isolation inférieure
Hémihydrate de gypse.
Caractéristiques et applications
Les nivelles sphériques BEL-AD sont utilisés pour obtenir le positionnement horizontal des gabarits.
Intervenant sur le serrage individuel des vis, sur les trois trous filetés à l'arrière, il sera possible d'obtenir le réglage désiré par rapport à la surface de contact, qui est obtenu lorsque la bulle se trouve au centre du marquage circulaire.
L'échelon de réglage permet d'adapter la bulle agissant comme un point d'appui.