ANPS-Q Bagues carrées d'arrêt disjointes

Fixation à pression, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre.

Vis et écrous

Vis à tête cylindrique à six pans creux et écrous en acier INOX AISI 316 fournis assemblés avec les deux demi-joints.

Informations générales

Caractéristiques et applications

  • Adaptés pour assemblage sur arbres libres en tant que rondelles, interrupteurs de fin course, poulies, goujons de support ou pour la fixation d'autres composants.
  • Aucun endommagement des surfaces de l’arbre.
  • Matière anti-corrosion: ils peuvent être utilisés même en présence de liquides.
  • Résistants à des cycles continus de lavage avec solvants et détergents, donc avec possibilité d'applications telles que dans les secteurs alimentaire ou pharmaceutique.

Données techniques

Montage sur arbres carrés avec tolérance 0 ÷ +0,2.

ANPS-Q - Bagues carrées d 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE