ANPS Bagues d'arrêt disjoints

Fixation à pression, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.

Vis et écrous

Deux vis à tête cylindrique à six pans creux et écrous en acier INOX AISI 316 fournies assemblées avec les deux demi-anneaux.

Informations générales

Caractéristiques et applications

  • Adaptés pour assemblage sur arbres libres en tant que rondelles, interrupteurs de fin course, poulies, goujons de support ou pour la fixation d'autres composants.
  • Aucun endommagement des surfaces de l’arbre.
  • Matière anti-corrosion: ils peuvent être utilisés même en présence de liquides.
  • Résistants à des cycles continus de lavage avec solvants et détergents, donc avec possibilité d'applications telles que dans les secteurs alimentaire ou pharmaceutique.

Données techniques

Assemblage sur arbres ronds avec tolérance h7 ± h11.

Exécutions spéciales sur demande

Anneaux de positionnement avec rainure de clavette selon DIN 6885/1

ANPS - Bagues d 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE